USB 3.x / USB 3.1C
Controller
Wie jeder IC braucht auch der Controller periphere Bauteile, um zu funktionieren
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
Signalintegrität
High Speed Filter-Komponenten zeigen eine geringere Gegentaktimpedanz und erhalten so die Signalintegrität.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
Signalintegrität
High Speed Filter-Komponenten zeigen eine geringere Gegentaktimpedanz und erhalten so die Signalintegrität.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
Signalintegrität
High Speed Filter-Komponenten zeigen eine geringere Gegentaktimpedanz und erhalten so die Signalintegrität.
Ferrite für Leiterplattenbestückung
Geringer RDC für hohe Ströme.
Ferrite für Leiterplattenbestückung
Geringer RDC für hohe Ströme.
DC Power Filter
Dieser erweiterte π-Filter ist ausgelegt für USB Power Delivery bis 100W. Auch bei hohen Strömen bieten die Komponenten exzellente EMV-Performance.
Gleichtaktfilter
Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.
Signalintegrität
High Speed Filter-Komponenten zeigen eine geringere Gegentaktimpedanz und erhalten so die Signalintegrität.
Gleichtaktfilter
Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.
Signalintegrität
High Speed Filter-Komponenten zeigen eine geringere Gegentaktimpedanz und erhalten so die Signalintegrität.
Filterkondensator
Bei der Auswahl von Filterkondensatoren muss der DC-Bias Effekt sowie die Eigenresonanzfrequenz beachtet werden.
Filterkondensator
Bei der Auswahl von Filterkondensatoren muss der DC-Bias Effekt sowie die Eigenresonanzfrequenz beachtet werden.
USB 3.x Steckverbinder
Für USB 3.x Anwendungen können wir Sie auf vielfältige Art und Weise unterstützen. Um Abwärtskompatibilität zu garantieren, können Sie unsere A und B Typen verwenden. Diese Varianten sind in SMT, THT und THR erhältlich. Für die A Type bieten wir nicht nur die Buchse sondern auch den Stecker an. Stacked A Typen und Micro USB 3.0 Type B runden unser Portfolio ab.
USB 3.1 Type C Steckverbinder
Weiteres bieten wir auch den neuen Typ C Steckverbinder als Buchse und Stecker an. Die Buchsenvariante gibt es in folgenden Befestigungsarten: THR-SMT Hybrid, Mid-mount und eine vertikale Ausführung.
Gleichtaktfilter
Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.
LVDS-Leitungen
Diese differentiellen Datenpaare sollten impedanzkontrolliert geroutet werden.
LVDS-Leitungen
Diese differentiellen Datenpaare sollten impedanzkontrolliert geroutet werden.
SMT-Spacer
Mit unseren speziell für die Befestigung des USB C Steckers entwickelten SMT-Spacern unterstützen wir den USB 3.1C Standard im vollen Umfang.
Mit den SMT-Spacern ist eine beidseitige Verschraubung möglich (7466302), sowie eine Befestigung auf der Oberseite des Steckverbinders (746630200 und 7466312), sofern das dafür vorgesehene Kabel verwendet wird.
Grundlagen über USB 3.x / USB 3.1C
USB 3.x ist eine Weiterentwicklung des bekannten USB-Standards. Durch zusätzliche LVDS Highspeed Adernpaare wird die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöht auf bis zu 20 Gbit/s. Dadurch sind nun z.B. auch hochauflösende Videoschnittstellen mit dem Universalbus zu realisieren.
Da auch höhere Ströme spezifiziert sind, kann USB 3.x auch als Verbindung zum Netzteil eingesetzt werden. Der USB C Standard bringt neben einem rotationssymmetrischem Steckverbinder weitere Vorteile mit sich.
Mehr Wissen zum Thema USB 3.x / USB 3.1C
24 Reasons to Connect with us
USB Type-C
24 Reasons to Connect with us
USB Type-C
Würth Elektronik bietet das komplette Produktprogramm von Steckverbindern, EMV Filter, Komponenten für ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für USB 3.1.
Die speziell entwickelten Produkte sind im Würth Elektronik USB Type-CTM EMV-Dongle enthalten, um die EMV-Konformität Ihrer Anwendung einfach und schnell zu überprüfen. Unsere Produkte werden in den USB Type-CTM Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen.
USB Type-C ist eine Marke des USB Implementers Forum.

Datenleitungsfilter und -schutz

EMV Filter Spannungsversorgung unter Volllast
- Dämpfung bis zu 200 dB
- Bereit zur Implementierung
- Varianten für 60 W und 100 W

WE-CNSW für SuperSpeed und WE-CNSW HF SuperSpeed+
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtakt-Störunterdrückung bei hohen Frequenzen
- Geringer Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale durch Wicklungssymmetrie

WE-TVS für SuperSpeed und SuperSpeed+
- Schnelles Einschalten
- Niedrige Klemmspannung
- Hohe ESD-Widerstandsfähigkeit
- Uni- oder bidirektionaler Schutz
- Kleine Bauform
Datenleitungsfilter und -schutz
| Produkte für USB Power Delivery 2.0 (Profile 5) | Produkte für USB Power Delivery 2.0 (Profile 4) |
|---|---|
100 W 20 V @ 5 AWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead: 74279226101 WE-MAPI SMT-Speicherdrossel: 74438356012 WCAP-CSGP MLCC: 885012107018 WE-TVS Diode: 824014885 |
60 W 20 V @ 3 AWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead: 74279226101 WE-MAPI SMT-Speicherdrossel: 74438356012 WCAP-CSGP MLCC: 885012107018 WE-TVS Diode: 824014885 |