IC-Hersteller Wolfspeed

IC-Hersteller (109)

Wolfspeed UCC21710QDWQ1/UCC25800-Q1 | Demoboard CRD-13DA12N-U2

13 kW High Efficiency Motor Drive Inverter with top-side cooled U2 package

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung550-850 V
Ausgang 1420 V / 31 A
IC-Revision1

Beschreibung

This reference design demonstrates the use of silicon carbide (SiC) MOSFETs to optimize the performance of a motor drive for auxiliary motors in electric vehicles, as well as Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and other similar applications. This design features the top-side cooled U2 package that significantly increase system level power density and efficiency, while improving thermal management and board layout flexibility. SiC’s higher thermal conductivity and lower losses at higher switching frequencies enables smaller system size and cooling requirements, faster compressors and lower noise vibration harshness.

Eigenschaften

Input Voltage: 550 – 850 VDCSwitching Frequency: 10 – 32 kHzMaximum RMS Output Voltage: 420 VL-LOutput Power: 13 kWShort circuit protectionOpen loop mode for static testingSensorless FOC for permanent magnet synchronous machine (PMSM)CAN interface to PC based user interface

Typische Anwendungen

  • Electric vehicles, Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) etc.

Weiterführende Informationen

Von Wolfspeed freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Polarität
IR 1(A)
Stranded Wire Section (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-WTB 2.50 mm Stiftleisten, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypVertikal 
–
MontageartTHT 
Länge7.5 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom [1]3 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom14 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
Polarität02 
–
Stranded Wire Section (AWG)14 to 30 (AWG) 
Stranded Wire Section (Metric)2.08 to 0.0509 (mm²) 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 5, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge13.2 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 10, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge13.2 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
Nennstrom [1]3 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 12, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 12, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge15.74 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
Nennstrom [1]3 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 14, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
MontageartTHT 
Länge17.78 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 26, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
MontageartTHT 
Länge33.02 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 26, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge33.52 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
Nennstrom [1]3 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen