IC-Hersteller Wolfspeed

IC-Hersteller (109)

Wolfspeed C3M0025065K | Demoboard PRD- 08907

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung800-60 V
Ausgang 1440 V / 36 A

Typische Anwendungen

  • HVDC applications
  • EV fast chargers
  • Solar Inverters, UPS, high power PSU for AI/datacenters and energy storage systems

Weiterführende Informationen

Von Wolfspeed freigegebene Bauteile
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
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 2.2 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität2.2 µF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand4.55 GΩ
Raster22.5 mm
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen