IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments UCC28065 | Demoboard PMP31276

288W PFC, LLC and bidirectional battery charger reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 124 V / 12 A
IC-RevisionJULY 2026

Beschreibung

This reference design is an AC/DC battery-backup charger with two outputs: system and battery. A 4-SW bidirectional buck-boost charges the battery and supplies system load. An optional microcontroller disables main power sections, reducing stand-by power while collecting parameters for telemetry.

Eigenschaften

Cycle-by-cycle overcurrent protectionDiscontinuous conduction mode (DCM) and continuous conduction mode (CCM) operationLow standby powerUltra-wide input range

Typische Anwendungen

  • Fire Alarm control panel

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Anwendung
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
Qmin.
Q
L(mH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Drahttype
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
IR 1(A)
L1(mH)
RDC1 max.(Ω)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 33 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 pF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, 2.2 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 nF
Kapazität±10% 
Bauform2211 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V (DC)
–
–
Länge5.7 mm
Breite2.8 mm
Höhe2.5 mm
MontageartSMT-Chip 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 4.7 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 10 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung500 V (DC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 220 nF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 nF
Kapazität±5% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand2.3 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, 330 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 nF
Kapazität±10% 
BauformRaster: 12.5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand30 GΩ
–
–
VerpackungLose 
AnwendungAcross the mains 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit260 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster12.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung310 V (DC)
–
–
Länge15 mm
Breite8.5 mm
Höhe14 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 120 µF, ±20
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität120 µF
Kapazität±20 
Bauform25.0 x 30.0 
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
–
Verlustfaktor20 %
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
Raster10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 3000
Rippelstrom840 mA
Leckstrom697 µA
Durchmesser25 mm
–
–
–
Nennspannung450 V (DC)
–
–
Länge30 mm
–
–
MontageartSnap-In 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
BauformSH 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Pad Dimension2.1 mm
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität0.7 mH
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
–
–
–
–
–
–
Nennstrom [1]5.25 A
Induktivität [1]0.7 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.03 Ω
Nennspannung250 V (DC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
750314724
SPECPower Inductor, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Inductor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Bauform2920 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität0.22 mH
Performance Nennstrom8.15 A
Sättigungsstrom 14.1 A
Sättigungsstrom @ 30%5.3 A
Gleichstromwiderstand0.0401 Ω
Eigenresonanzfrequenz2.8 MHz
DrahttypeRund 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialMnZn 
Länge25 mm
Breite28 mm
Höhe20.5 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen