IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments UCC28065 | Demoboard PMP23488

540W flat screen tv power reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design provides the information for a flat screen TV power design with a height limitation of 10mm. The design uses an interleave transition- mode (TM) power factor correction (PFC) for the main board, and two separate LLC resonant daughter boards which can be changed and were designed based on the planar transformer. The typical capability of the reference design is 300W, and the peak capability is 540W.

Eigenschaften

Full TV design including interleave CrM PFC, two LLCs for backlight and system power designPlanar transformer design in LLC stagesSlim power design with 10mm heightDaughter boards design for LLC stages: check each module independently before system assembly<150mW no load standby power, and <300mW input power with 165mW output powerPrimary switch device by GaN for high frequency capabilityNo load condition without burst mode to eliminate audible noise

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
IR(A)
L(µH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
RDC(mΩ)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 47 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität47 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
VerpackungLose 
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge13 mm
Breite4.5 mm
Höhe9.5 mm
MontageartBoxed THT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SD Stabkerndrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom15 A
Induktivität2 µH
–
–
–
MaterialNiZn 
Länge25.7 mm
–
–
MontageartTHT 
Gleichstromwiderstand1.7 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LPCC Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom12 A
Induktivität330 µH
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge25 mm
Breite27.5 mm
Höhe10 mm
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen