IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments UCC25800-Q1 | Demoboard PMP23216

Highly-integrated, dual-output isolated bias supply reference design with reinforced insulation

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 112 V / 0.1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design generates two isolated +12-V rails at 100 mA each from a 12-VDC input voltage. The design is for a small footprint by using a primary resonant LLC topology with a single driver and transformer with reinforced insulation. This design can be used for an application where bias power is needed across a high-voltage isolation barrier.

Eigenschaften

  • Small size with simplified LLC design
  • High efficiency of 85% at full load
  • Dual output for high-side and low-side drivers
  • Uses small and low-cost transformer
  • Reinforced insulation for bias supplies crossing high-voltage isolation barriers

Typische Anwendungen

  • Power Supply
  • Automotive and Transportation
  • Alternative Energy
  • Industrial and Automation
  • Energy Storage and Battery Management

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
∫Udt(Vµs)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, 12, 12 V
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 12
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsspannung 212 V
Totale Ausgangsleistung2.4 W
Koppelkapazität4.1 pF
Induktivität64 µH
Spannung-µSekunde74 Vµs
Switching Frequency 500
Übersetzungsverhältnis1:1.14:1.14 
VersionLLC 
IC-ReferenzUCC25800 
–Verfügbarkeit prüfen