IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TS3A4751 | Demoboard BRD2506A

EFM32PG28 Pro Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.6-3.6 V
IC-RevisionA03

Beschreibung

The TS3A4751 device is a bidirectional, 4-channel,normally open (NO) single-pole single-throw (SPST)analog switch that operates from a single 1.6-V to3.6-V supply. This device has fast switching speeds,handles rail-to-rail analog signals, and consumes verylow quiescent power.The digital input is 1.8-V CMOS compatible whenusing a 3-V supply.The TS3A4751 device has four normally open (NO)switches. The TS3A4751 is available in a 14-pin thinshrink small-outline package (TSSOP) and in space-saving 14-pin VQFN (RGY) and micro X2QFN (RUC)packages.

Eigenschaften

Low ON-State Resistance (RON)– 0.9 Ω Max (3-V Supply)– 1.5 Ω Max (1.8-V Supply)

  • RON Flatness: 0.4 Ω Max (3-V)
  • RON Channel Matching– 0.05 Ω Max (3-V Supply)– 0.15 Ω Max (1.8-V Supply)
  • 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
  • 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
  • High Current-Handling Capacity (100 mAContinuous)
  • Fast Switching: tON = 5 ns, tOFF = 4 ns
  • Supports Both Digital and Analog Applications
  • ESD Protection Exceeds JESD-22– ±4000-V Human Body Model (A114-A)– 300-V Machine Model (A115-A)– ±1000-V Charged-Device Model (C101)

Typische Anwendungen

  • EFM32PG28 Pro Kit that features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller.

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen