IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TRF1208 | Demoboard TRF-LSC-AFE7950EVM

TRF1208, TRF1108, AFE7950 evaluation module for 4T4R+2FB RF-sampling AFE

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The TRF-LSC-AFE7950EVM evaluation module is used to evaluate the performance of TI's AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers with TI's TRF1208 single-ended-to-differential amplifier on RX, and TRF1108 differential-to-single-ended amplifier on TX. The AFE79xx devices support up to four transmit, four receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrates a phase-locked loop (PLL) and voltage-controlled oscillator (VCO) for generating data-converter clocks. The AFE79xx integrates eight JESD204B- and JESD204C-compatible serializer or deserializer (SerDes) transceivers. These transceivers are capable of running up to 29.5Gbps to transmit and receive digital data through the onboard FPGA mezzanine card (FMC) connector.The EVM includes the LMK04828 clock generator to provide reference clocks and SYSREF to the analog front end (AFE) and capture card (field-programmable gate array, FPGA). The evaluation module (EVM) uses a single 5.5V input and includes complete power-management circuitry. External clocking options include support for feeding the reference clock (for the on-chip PLL). The design interfaces with the TI pattern and capture card solution shown below, as well as many FPGA development kits.

Eigenschaften

Operates on single 5.5V supplyIncludes onboard clock generationRF front end with > 8GHz S2D and D2S amplifiers

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 6.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand32 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 7.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand25 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen