IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPSI31P1-Q1 | Demoboard TPSI31PXQ1EVM

TPSI31Px-Q1 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung800 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The TPSI31Px-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPSI31P1-Q1 in an electric vehicle (EV) or hybrid electric vehicle (HEV) high-side active precharge application for charging a DC-link capacitor.

Eigenschaften

  • Replaces large, high power pre-charge resistors using a switched converter architecture
  • Improved thermal performance compared to passive pre-charge solutions
  • Hysteretic current control for linear charging of downstream capacitance
  • Drives external power transistors such as Si, SiC MOSFET, or IGBT-Integrated isolated secondary supply for gate bias-17V gate drive, 1.5A and 2.5A peak source and sink current-AEC Q-100 qualified for automotive applications
  • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA-Functional Safety-Capable
  • Documentation available to aid functional safety system design-Safety-related certifications
  • Planned: 7070VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
  • Planned: 5kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577

Typische Anwendungen

  • Alternative Energy
  • Energy Storage and Battery Management
  • Automotive and Transportation

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
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
SPECWE-TORPFC Toroidal PFC Chokes, 355 µH, 12.3 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität355 µH
Nennstrom12.3 A
Sättigungsstrom23 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
–
–
–
–
Höhe50 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +155 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen