IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS7H6101 | Demoboard TPS7H6101-SEP

TPS7H6101-SEP Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung100 V
Ausgang 128 V / 18 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS7H6101EVM uses an input voltage rail on J13 to power the PVIN of 100V. By default, the device runs PWM mode and IIM mode can be used with minimal changes. Inputing a 0-5V waveform on J8 the TPS7H6101-SP will run as a buck converter of the duty cycle and frequency you select. The TPS7H6101EVM is set-up and tested following the parameters mentioned in the quick start guide. When using inputs outside of the quick start guide, please take into account the thermal management of the board as well as the 18A saturation current of the inductor.Pre-production material is used in the intial build of this EVM. Final silicon will have worse efficiency and switching performance than the initial build.

Eigenschaften

  • PWM and IIM modes supported
  • Efficient power conversion of 100V to 28V powerrails
  • Integrated dead time for PWM mode

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 22 µH, 34.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom34.95 A
Sättigungsstrom 115.5 A
Sättigungsstrom @ 30%18 A
Gleichstromwiderstand2.64 mΩ
Eigenresonanzfrequenz9 MHz
DrahttypeFlach 
–Verfügbarkeit prüfen