IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS7H4012 | Demoboard TPS7H4012EVM

TPS7H4012-SEP evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-14 V
Schaltfrequenz500-1000 kHz
Ausgang 10.6 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS7H4012EVM demonstrates the operation of a single TPS7H4012-SEP buck converter (plastic package). The board provides footprints that can be populated with additional components to allow for testing of customized configurations, as well as jumpers and test points for easy device configuration and performance validation.

Eigenschaften

Input voltage range from 4.5V to 14V6A maximum output currentSelectable switching frequencyHigh-current transient test circuit0.6V ±0.83% voltage reference over line, temperature and radiation

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 15.75 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom15.75 A
Sättigungsstrom @ 30%19.5 A
Gleichstromwiderstand5.58 mΩ
Gleichstromwiderstand6.69 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen