IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS560430 | Demoboard PMP40347

3 Phase AC Input, 12W Output Reference Design for E-meter

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung110-420 V
Schaltfrequenz1100-2100 kHz
Ausgang 112 V / 0.7 A
Ausgang 212 V / 0.2 A
Ausgang 35 V / 0.2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

3 Phase AC Input, 12W Output Reference Design for E-meter(ACTIVE) PMP40347http://www.ti.com/tool/pmp40347?keyMatch=PMP40347&tisearch=Search-EN-Everything#2This reference design was designed for the 3 Phase E-meter application. It uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate three 3KV isolated output rails from an extremely wide input source from 110VAC to 420VAC. The 3 output rails have independent protections to improve system reliability. The synchronous buck converter TPS560430 was used on the 12V 0.7A rail to generate a 0.1% output ripple voltage for post modules. The board size is 100mm(L)50mm(W)20mm(H).TI Device:UCC28600 - 8-Pin Quasi Resonant Flyback Green Mode Controller  Midcom Transformer is here.TPS560430 - SIMPLE SWITCHER® 36-V, 600-mA Buck Regulator With High-Efficiency Sleep Mode eiSos parts are here.

Eigenschaften

  • Wide input range from 110VAC to 420VAC
  • 3KV isolated output rails:12V/0.7A,12V/0.2A, 5V/0.2A
  • 0.1% output ripple for 12V 0.7A rail
  • Input OVP, independent output OCP and SCP feature for each rail
  • Size: 100(L)50(W)20mm(H)

Typische Anwendungen

  • Electricity Meter

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
Montageart
IR(A)
Version
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 1 µH, 8.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom 18.5 A
Sättigungsstrom @ 30%10.5 A
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
–
MontageartTHT 
Nennstrom8.5 A
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 22 µH, 1.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Sättigungsstrom 11.1 A
Sättigungsstrom @ 30%2 A
Gleichstromwiderstand1.04 Ω
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
Performance Nennstrom0.85 A
MontageartSMT 
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 220 µH, 0.57 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität220 µH
Sättigungsstrom 10.57 A
Sättigungsstrom @ 30%0.71 A
Gleichstromwiderstand1.2 Ω
Eigenresonanzfrequenz4.8 MHz
–
MontageartTHT 
Nennstrom0.5 A
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
750343972
SPECTransformer, 1000 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität1000 µH
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge22.2 mm
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom215 mA
Leckstrom35.2 µA
Verlustfaktor15 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Nennspannung400 V (DC)
Endurance 10000
Rippelstrom557 mA
Leckstrom452 µA
Verlustfaktor20 %
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
–Verfügbarkeit prüfen