IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPS51386 | Demoboard TPS51386EVM

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-24 V
Ausgang 15.1 V / 8 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The TPS51386 is a single, D-CAP3™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. TPS51386 provides an adjustable 0.6 V to 5.5 V 8 A maximum output. Integrated low RDS(ON) power MOSFETs enable high efficiency and offer ease of use with a minimal external component count for space-constrained power systems.

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 1.5 µH, 22 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom22 A
Sättigungsstrom @ 30%19.9 A
Gleichstromwiderstand5.8 mΩ
Gleichstromwiderstand7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz34 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen