IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS2543RTE | Demoboard TPS2546EVM-064

TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

Eigenschaften

  • USB Charging Port Power Switch and Controller
  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry 2.0 Standard YD/T 1591-2009
  • Compatible With USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • Fast Overcurrent Response – 1.5 μs Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • EVM supports USB 3.0 data passthrough
  • TPS2544EVM-064 and TPS2546EVM-064 are also available for order

Typische Anwendungen

  • USB Ports/Hubs, notebook PCs

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 100 MHz(Ω)
IR(A)
RDC max.(Ω)
VR(V)
VT(V (AC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, Type A, Horizontal
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Interface typType A 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs & Clips 
GenderStecker 
Pins9 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTray 
–
–
–
Nennstrom1.8 A
–
–
–
AnwendungUSB 3.0 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, Type A, Horizontal
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Interface typType A 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs 
GenderBuchse 
Pins9 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Nennstrom1.8 A
–
–
–
AnwendungUSB 3.0 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Pins4 
MontageartSMT 
–
–
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.478 µH
Impedanz @ 100 MHz370 Ω
Nennstrom0.28 A
Gleichstromwiderstand0.45 Ω
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungIEEE1394/Firewire 400 Mbps 
–Verfügbarkeit prüfen