IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TLV61040-Q1 | Demoboard TLV61040QEVM-166

Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2-14 V
Ausgang 118 V / 0.02 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TLV61040-Q1 is a non-synchronous boost converter, which has a wide input voltage range of 1.8V to 20V. The output voltage covers up to 28V with a 400mA peak switching current capability. This EVM is designed for 2V to 14V input voltage and 18V output voltage applications.

Eigenschaften

Output current 20mA (VIN >= 5V to VOUT = 18V)Up to 90% efficiency at VIN = 5V to VOUT = 18V, and IOUT = 20mATypical 400mA fixed peak switching current limitTypical 25μA quiescent currentOff-time modulation operation modeTypical 400ns minimum off-time

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.65 A
Sättigungsstrom @ 30%3 A
Gleichstromwiderstand280 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Pins2 
–
–
Nennstrom1.2 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen