IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments SN6505 | Demoboard LMG3410EVM-018

LMG3410R050 600-V 50-mΩ GaN half-bridge daughter card

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung600 V
IC-RevisionA

Beschreibung

LMG3410EVM-018 configures two LMG3410R050 600-V GaN FETs with Integrated driver and protection, in a half bridge. This EVM comes with all the necessary auxiliary peripheral circuitry, and is designed to work in conjunction with larger systems.

Eigenschaften

Input voltage operates up to 600 VSimple open loop design to evaluate performance of LMG3410R050Single PWM input on board for PWM signal with 50 ns dead timeConvenient probe points for logic and power stage measurements with oscilloscope probes that have short ground spring probes

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Vin
VOut1(V (DC))
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 0.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom0.5 A
Sättigungsstrom0.6 A
Gleichstromwiderstand860 mΩ
Eigenresonanzfrequenz39 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 475 µH, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität475 µH
–
–
–
–
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.6 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.3 
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen