IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments PLC010935BP

PLC010935BP BoosterPack™ plug-in module for solar power line communication reference design

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung13.5-50 V
Schaltfrequenz125-5000 kHz
Ausgang 112 V / 500 A
IC-RevisionC

Beschreibung

Power Line Communication (PLC) is now used in multiple end-equipment applications. A good example are grid applications, where the necessary data is communicated from one device to another using the power cable as transmission lines. Hence the name; Power line communication. This is achieved by modulating the data at a higher frequency band (typically in the kHz and MHz band) on top of the power line. This reference design features a simple approach for PLC, using an On-Off-Keying modulator in combination with a line driver and passive filtering, to transmit data over a Universal Asynchronous Receiver, Transmitter (UART) interface.

Eigenschaften

4 selectable modulating frequencies: 125kHz,500kHz, 2MHz, 5MHz

  • Built-in current limit protection, and reverse polarityprotection using TI eFuse
  • Space reduction using the same communicationline for both receiving and transmitting
  • BoosterPack™ Plug-in Module compatible withmultiple microcontroller families like MSPM0 andthe C2000™

Typische Anwendungen

  • Micro inverter • String inverter • Solar power optimizer • Central inverter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
Version
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
Länge10 mm
Breite10 mm
Höhe5 mm
Induktivität150 µH
Nennstrom1.2 A
Sättigungsstrom1.4 A
Eigenresonanzfrequenz4.9 MHz
Gleichstromwiderstand300 mΩ
VersionPerformance 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge4.45 mm
Breite4.06 mm
Höhe1.8 mm
Induktivität10 µH
Eigenresonanzfrequenz23 MHz
Performance Nennstrom1.95 A
Gleichstromwiderstand243 mΩ
Sättigungsstrom 11.5 A
Sättigungsstrom @ 30%3.15 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform2512 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge2.5 mm
Breite2 mm
Höhe1.2 mm
Induktivität47 µH
Nennstrom0.33 A
Sättigungsstrom0.35 A
Gleichstromwiderstand1650 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen