IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments LP8864-Q1 | Demoboard LP8864EVM

LP8864-Q1 4-channel automotive display LED driver evaluation module

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3-48 V
Ausgang 148 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The LP8864EVM helps designers to evaluate the characteristics, operation, and performance of the LP8864(S)-Q1 product a 4-channel high-efficiency LED driver for automotive display LED backlighting. The LP8864(S)-Q1 product integrates a boost or SEPIC controller and four high-precision current sinks. The boost controller has adaptive output voltage control based on the headroom votlages of the LED current sinks. The four current sinks support phase shifting that is automatically adjusted based on the number of channels in use. LED brightness can be controlled through I2C interface or PWM input. The product also support extensive fault detection features.

Eigenschaften

Input voltage range 3 V to 48 VUp to 48-V VOUT boost controllerFour high-precision current sinksSupports built-in phase-shift PWM dimming, hybrid dimming, current dimming and direct PWM dimming modeLED brightness controlled globally through I2C interface or PWM inputExtensive fault diagnostics

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, 560 Ω, 600 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz560 Ω
Maximale Impedanz600 Ω
Nennstrom1500 mA
Gleichstromwiderstand0.1 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen