IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LP87725-Q1 | Demoboard LP87725Q1EVM

LP8772x-Q1 Three Buck Converters, One Linear Regulator and One Load Switch for mm Wave Radar Sensors

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The LP87725-Q1 device is designed to meet the power management requirements of the AWR and IWR MMICs in various automotive and industrial radar applications. The device has three step-down DC/DC converters, a LDO regulator and a load switch. The LDO is powered externally and intended for Ethernet device core supply. The load switch is intended to cut off the 3.3V IO supply during the sensor sleep mode. The device is controlled by an I²C serial interface and by enable signal.

Eigenschaften

  • Evaluation of LP87725-Q1 device features and performance
  • Onboard wide-VIN preregulator to generate 3.3V input to the PMIC from 12V battery supply
  • Onboard microcontroller to communicate with the device GUI and evaluate device safety features like Q&A watchdog

Typische Anwendungen

  • Satellite radar, Shor and medium range corner radar, Ultra-shortrange radar, Long range front radar

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 8.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom8.6 A
Sättigungsstrom @ 30%10.2 A
Gleichstromwiderstand16 mΩ
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen