IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments LMH9235 | Demoboard AFE79-LMH9-EVM

Single-ended to differential 2.3 - 2.9 GHz low-power ADC driver with integrated balun

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The AFE79-LMH9-EVM evaluation module (EVM) is a board for evaluating the performance of the AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers interfaced with the LMH9xxx family of active baluns. The AFE79-LMH9-EVM showcases the AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135, and LMH9235. The device is well suited to support the requirements of next generation 5G massive MIMO active antenna systems while interfacing output of a transceiver and driving power amplifier (PA) input. By default, the board is setup for 100-Ω differential input matching and 50-Ω single-ended output matching for easy interface with 50-Ω test equipment. The EVM is ready to connect to +3.3-V power supply, signal source and test instruments through the use of onboard connectors.

Eigenschaften

Operates on single +3.3-V supplyDesigned for differential 100-Ω input matching and single-ended 50-Ω output matching interfaceSimple interface to the inputs and output through on-board SMA connectorsPower down option available on board using jumper connector

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 6.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand32 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 7.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand25 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen