IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG708B0 | Demoboard LMG708B0-EVM2PH

5V to 80V, 20A synchronous step-down converter with integrated GaN FETs for ultra-high efficiency

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24-65 V
Ausgang 112 V / 40 A

Beschreibung

The LMG708B0-EVM2PH evaluation module (EVM) is designed to showcase the LMG708B0 GaN synchronous buck converter. The two-phase EVM operates over an input voltage range of 24V to 65V to deliver a 12V regulated output at up to 40A.

Eigenschaften

  • GaN buck converter enables ultra-high efficiency
  • 97% at 48VIN, 12VOUT, 40A, 400kHz
  • Low dead-time switching minimizes power loss and temperature rise
  • Bias power derived from the 12V output
  • Maximum input voltage of 65V
  • VIN UVLO thresholds set at 21V (on), 19V (off)
  • Switching frequency of 400kHz synchronizable ±20% with an external clock signal
  • Input π-stage EMI filter helps meet CISPR 32
  • Spread spectrum (DRSS) option for lower electromagnetic interference (EMI)
  • Electrolytic capacitor for parallel damping
  • Peak current-mode control architecture provides fast line and load transient response
  • Optional constant-current (CC) loop with adjustable setpoint (ISET) and seamless transition between CV and CC modes
  • Forced PWM (FPWM) or pulsed frequency modulation (PFM) modes of operation
  • Integrated protection features for robust design
  • Overcurrent protection (OCP) with low-loss shunt current sensing
  • Monotonic prebias output voltage start-up
  • Internal soft-start time set to 2.7ms
  • Power-good (PG) indicator
  • Current monitor (IMON) output
  • Fully assembled, tested and proven PCB layout with 3.3" × 3.3" (84mm × 84mm) total footprint

Typische Anwendungen

  • Test and measurement, robotics, Data center compute: power distribution board with 48V input, Data center networking: optical module

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Schraube
Drahtdurchmesser(mm²)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
B(mm)
H(mm)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-CLUG Tubular Cable Lugs, M5, 10 mm²
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
SchraubeM5 
Drahtdurchmesser10 mm²
–
–
–
–
–
–
–
Breite12 mm
Höhe1.8 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHR 
Breite10 mm
Höhe4 mm
InnengewindeM5 
Gewindelänge3.5 mm
Pins8 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom27.9 A
Sättigungsstrom @ 30%30 A
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Gleichstromwiderstand5.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
MontageartSMT 
Breite10 mm
Höhe6 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom29.5 A
Sättigungsstrom @ 30%42.5 A
Gleichstromwiderstand1.9 mΩ
Gleichstromwiderstand2.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
MontageartSMT 
Breite10 mm
Höhe10 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom28.7 A
Sättigungsstrom @ 30%41.5 A
Gleichstromwiderstand2.7 mΩ
Gleichstromwiderstand3.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
MontageartSMT 
Breite10 mm
Höhe10 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom27.9 A
Sättigungsstrom @ 30%28 A
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Gleichstromwiderstand4.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
MontageartSMT 
Breite10 mm
Höhe10 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen