IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM74810 | Demoboard LM74810EVM

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3-40 V
IC-RevisionA

Typische Anwendungen

  • Sensor Hub
  • Automotive battery protection – ADAS domain controller – Head unit – Premium audio

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
Nennstrom10 A
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz10 Ω
Maximale Impedanz41 Ω
Maximale Impedanz2178 MHz 
Nennstrom10.5 A
Impedanz @ 1 GHz28 Ω
Höhe1.1 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen