IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM63625-Q1 | Demoboard LM63625QDRREVM

3.5-V to 36-V, 2.5-A step-down voltage converter with spread spectrum evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-36 V
Ausgang 13.3 V / 2.5 A
Ausgang 25 V / 2.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The Texas Instruments LM63625QDRREVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate theoperation and performance of the LM63625-Q1 buck regulator. The LM63625-Q1 is a family of easy-touse synchronous step-down DC/DC converters capable of driving up to 2.5 A of load current from an inputvoltage of 3.5 V to 36 V. The LM63625-Q1 features a selectable output voltage of 3.3 V or 5 V and aswitching frequency of 2.1 MHz

Eigenschaften

Integrated synchronous rectificationLow operating quiescent currentHigh efficiency at light loadsLow minimum on-time

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4 A
Sättigungsstrom @ 30%5.75 A
Gleichstromwiderstand63 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen