IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DP83826IRHBR | Demoboard HSEC180ADAPEVM

HSEC180 adapter board for system-on-module (SOM) -based platforms

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionA

Beschreibung

This evaluation module is a 180-pin high speed edge card (HSEC) adapter for TI C2000™ system-on-module platforms, allowing for SOM-based platforms to have backwards compatibility with C2000 HSEC-based EVMs. The HSEC180ADAPEVM connects 180 pins from the SOM board to HSEC pins for use with legacy C2000 HSEC docking stations, such as the TMDSHSECDOCK. The HSEC180ADAPEVM also features two DP83826 10/100Mbps Industrial Ethernet PHYs for evaluating EtherCAT® functionality on C2000 microcontroller SOM platforms.

Eigenschaften

Standard 180-pin HSEC interfaceCompatibility with XDS110ISO-EVM2 x DP83826 10/100-Mbps Industrial Ethernet PHY with 2 x RJ-45 Ethernet jacksFast serial interface (FSI) headerADC filtering and ESD protection for dedicated analog HSEC pins

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 330 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge25.4 mm
Breite16.1 mm
Höhe13.61 mm
–
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEkein-PoE 
Ports1 
Tab PositionOben 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün-gelb 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartSMT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen