IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DAC81616

DACx1416 16-Channel, 12-Bit, 14-Bit, and 16-Bit High-Voltage Output DACs With Internal Reference

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The 12-bit DAC61416, 14-bit DAC71416, and 16-bit DAC81416 (DACx1416) are a pin-compatible family of 16‑channel, buffered, high-voltage output digital-to analog converters (DACs). The DACx1416 include a low-drift, 2.5‑V internal reference that eliminates the need for an external precision reference in most applications. These devices are specified monotonic and provide high linearity of ±1LSB INL.

Eigenschaften

  • Performance– Specified monotonic at 16-bit resolution– INL: ±1 LSB maximum at 16-bit resolution– TUE: ±0.1% of FSR maximum
  • Integrated 2.5V precision internal reference– Initial accuracy: ±2.5mV maximum– Low drift: 5ppm/°C typical
  • Flexible output configuration– Output range: ±2.5V, ±5V ±10V, ±20V 0V to 5V, 0V to 10V, 0V to 20V or 0V to 40V– Differential output mode
  • High drive capability: ±25mA with 1.5V from supply rails
  • Three dedicated A-B toggle pins for dither signal generation
  • Analog temperature output– Sensor gain of –4mV/°C
  • 50MHz SPI-compatible serial interface– 4-wire mode, 1.7V to 5.5V operation– Daisy-chain operation– CRC error check
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Small package– 6mm × 6mm, 40-pin VQFN

Typische Anwendungen

  • Inter-DC interconnect (long-haul, submarineInter-DC interconnect (metro), Optical module, Semiconductor tes, Lab and field instrumentation, Data acquisition (DAQ)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC(Ω)
Typ
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, 600 Ω, 660 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen