IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AMPS312 | Demoboard XTREVM-TRANSMITTER

XTR200 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The XTREVM-TRANSMITTER is a precision transmitter design comprised of the XTR200 current and voltage transmitter. The XTR200 is a high voltage, precision, output driver for 3-wire current or voltage systems, designed for standard industrial signals. This EVM is designed to be used with the sensor measurement board (SNSR-DUAL-ADC-EVM) as a field transmitter evaluation platform.

Eigenschaften

System level board compatible with the SNSRDUAL-ADC-EVM

  • PWM input with fourth order PWM filter
  • Adaptive power circuitry
  • XTR200 current and voltage transmitter output
  • Loop protection circuity using TPS26611 andTVS3301
  • MCU interface providing power output (3.3V) andSPI

Typische Anwendungen

  • Flow transmitter , Level transmitter ,Pressure transmitter ,Temperature transmitter , Analog output module

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Pins
Montageart
L(mm)
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Farbe
Gender
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Nennstrom2.1 A
Sättigungsstrom3 A
Gleichstromwiderstand69 mΩ
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
–
MontageartSMT 
Länge8 mm
Höhe4.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 1.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Nennstrom1.8 A
Sättigungsstrom2.7 A
Gleichstromwiderstand97 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
–
MontageartSMT 
Länge8 mm
Höhe4.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, 0.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
Nennstrom0.2 A
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.9 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz160 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, 3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins16 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins1 
–
Länge2.44 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins2 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen