IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AMC7908 | Demoboard AMC7908EVM

https://www.ti.com/tool/AMC7908EVM

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The AMC7908EVM is an easy-to-use platform to evaluate the functionality and performance of the AMC7908 device. The AMC7908EVM has optional circuits and jumpers to configure the device for different applications.The AMC7908 is a highly integrated power-amplifier monitor and control device with eight 13-bit digital-to- analog converters (DAC) and a 12-bit analog-to-digital converter (ADC). The DACs can be switched on and off through dedicated clamping software and hardware triggers.

Eigenschaften

Configurable circuit to evaluate the AMC7908Onboard VDD (5V) and VIO (3.3V) support via USBOnboard VSSA and VSSB (−10.5V or −7V) supportFT4222 easily writes to the AMC using the AMC7908EVM GUIExternal SPI and I²C connections available

Typische Anwendungen

  • Macro remote radio unit (RRU) • Active antenna system mMIMO (AAS) • Outdoor backhaul unit • Radar

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC(Ω)
Typ
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
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
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, 600 Ω, 660 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3000 mA
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3000 mA
–
TypGerade 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins3 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen