IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AFE7955 | Demoboard TRF-X-AFE7950EVM

2T3R, 600-MHz to 12-GHz, RF-sampling AFE, 12-GSPS DACs, 3-GSPS ADCs, 1.2-GHz max IBW

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The TRF-X-AFE7950EVM evaluation module is used to evaluate the performance of TI's AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers with TI's TRF1213 single-ended-to-differential (S2D) amplifier on RX. TRF-X-AFE7950EVM specifically uses AFE7950 transceiver. The AFE79xx devices support up to four transmit, four receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrates a phase-locked loop (PLL) and voltage-controlled oscillator (VCO) for generating data-converter clocks. The AFE79xx integrates eight JESD204B- and JESD204C-compatible serializer or deserializer (SerDes) transceivers. These transceivers are capable of running up to 29.5Gbps to transmit and receive digital data through the onboard FPGA mezzanine card (FMC) connector.

Eigenschaften

Operates on single 5.5V supplyIncludes on-board clock generationRF front end tuned to X-band with TRF1213 S2D amplifiers

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 6.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand32 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 7.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand25 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen