IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AFE7901 | Demoboard AFE7900EVM

4-transmit, 4-receive RF-sampling transceiver, 5-MHz to 7.4-GHz, max 400-MHz IBW

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The AFE7900 family evaluation module (EVM) is a flexible RF-sampling transceiver platform that can be configured to support up to four-transmit, four-receive, and two-feedback (4T4R+2FB) channels simultaneously. The EVM interfaces with the TI pattern/capture card solution shown below (sold separately), as well as many FPGA FMC-compliant development kits.

Eigenschaften

Evaluate 1T1R to 4T6R RF-sampling AFE79xx configurationsJESD204B/C data interface to simplify digital interface; compliant up to 29.5-Gbps lane ratesSupports JESD204B/C for synchronization and compatibilityOption for DC-DC-based LDO-less power-management solutionOnboard clocking solution supported with LMK04828 and for generating SYSREFOn-chip interpolation/decimation filter inputs/outputs sample data at reduced sample rates and improved signal-to-noise ratio (SNR)

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 6.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand32 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 7.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand26 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand25 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen