IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS8900B | Demoboard ADS8900BEVM

ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADS8900B evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8900B successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), which is a fully-differential input, 20-bit, 1-MSPS device. The ADS8900BEVM-PDK includes the ADS8900B EVM board and the precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software.

Eigenschaften

Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS8900B ADCUSB powered; no external power supply requiredPHI controller provides convenient communication interface to ADS8900B ADC over a USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input and outputEasy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systemsSoftware suite includes graphical tools forData captureHistogram analysisSpectral analysisLinearity analysisReference settling analysisSoftware suite has a provision for exporting data to a text file for post processing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, 5 mm, M3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–Verfügbarkeit prüfen