IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS131M04 | Demoboard ADS131M04EVM

Automotive, four-channel, 24-bit, 64-kSPS, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADS131M04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS131M04, which is a low-power, simultaneous-sampling, delta-sigma analog-to-digital converter (ADC).The ADS131M04EVM kit includes the ADS131M04EVM board and a precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software.

Eigenschaften

Onboard 3.3-V unipolar analog supplyOnboard 3.3-V unipolar digital supplyDigital header pins to connect to host microcontroller and logic analyzerTerminal blocks and header pins to connect external analog input signalsOnboard 8.192-MHz crystal oscillatorUSB powered; no external power supply required

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, 5 mm, M3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–Verfügbarkeit prüfen