IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS125P08 | Demoboard ADS125P08EVM-PDK

ADS125P08 evaluation module

Details

TopologieADC
Eingangsspannung5.5-6.5 V
Schaltfrequenz500-26200 kHz
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADS125P08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS125P08, which is a 24-bit, 16-channel, 1- MSPS, multiplexed delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) designed for low-latency, high- precision data acquisition systems. The ADS125P08 integrates a highly-flexible channel sequencer, a low noise voltage reference, a clock oscillator, and many diagnostic features to aid in the design of high- reliability systems. The ADS125P08EVM-PDK eases the evaluation of the device with hardware, software, and computer connectivity through the universal serial bus (USB) interface.

Eigenschaften

  • Hardware and software required for diagnostic testing as well as accurate performance evaluation of the ADS125P08
  • The PHI controller provides a convenient communication interface to the ADS125P08 over USB 2.0 (or higher) for digital input and output
  • Easy-to-use evaluation software for 64-bit Microsoft® Windows® 10 operating system
  • The software suite includes graphical tools for data capture, histogram analysis, and spectral analysis. This suite also has a provision for exporting data to a text file for post-processing

Typische Anwendungen

  • Medical
  • PLC analog input modules, Data acquisition

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
Länge7.05 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–Verfügbarkeit prüfen