IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS125H18 | Demoboard ADS125H18EVM-PDK

ADS125H18 – Evaluation Module

Details

TopologieADC
Schaltfrequenz500-26200 kHz

Beschreibung

The ADS125H18 Evaluation Module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS125H18, an eight-channel, 24-bit analog-to-digital converter (ADC) with multiplex delta sigma (ΔΣ) designed to directly measure inputs at the process level (10 V and 4 mA to 20 mA). The ADS125H18 offers sampling rates of up to 1 MSPS, a flexible sequencer, a low-noise voltage reference, and numerous diagnostic features to support the development of highly reliable systems. The ADS125H18EVM-PDK simplifies the evaluation of the device with hardware, software and computer connection via the USB interface (Universal Serial Bus).

Eigenschaften

  • Hardware and software required for diagnostic testing as well as accurate performance evaluation of the ADS125H18
  • The PHI controller provides a convenient communication interface to the ADS125H18 over USB 2.0 (or higher) for digital input and output
  • Easy-to-use evaluation software for 64-bit Microsoft® Windows® 10 operating system
  • The software suite includes graphical tools for data capture, histogram analysis, and spectral analysis. This suite also has a provision for exporting data to a text file for post-processing

Typische Anwendungen

  • PLC analog input modules, Industrial robot analog I/O module
  • HVAC controller

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
Länge7.05 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge5 mm
InnengewindeM3 
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit650 
–Verfügbarkeit prüfen