IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS122S14

SNSR-DUAL-ADC-EVM Evaluation Module

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The SNSR-DUAL-ADC-EVM is a low-power, precision sensor measurement design comprised of two ADS122S14 analog-to-digital converters (ADC) and a single MSPM0G1507 microcontroller (MCU). The ADS122S14 is a precision, low-power, 8-channel, 24-bit delta-sigma ADC. The MSPM0G1507 is a 32-bit MCU on the enhanced Arm® Cortex®-M0+ 32-bit core platform operating at clock speeds up to 80MHz.

Eigenschaften

  • 2x ADS122S14 24-bit precision ADCs
  • MSPM0G1507 32-bit ARM MCU
  • 8-pin analog input header supporting:
  • Resistive bridge measurement
  • NTC and PTC measurement
  • 2-, 3-, and 4-wire RTD measurement
  • Thermocouple measurement
  • 4-pin header with excitation options including:
  • IDAC
  • REFOUT
  • VDD
  • JTAG connector for programming the MCU
  • Isolated USB for terminal communication in a 4-20mA loop
  • Connection terminal for TI Loop Control AFE Transmitter
  • 8-pin analog input header
  • SPI communication header for digital signal monitoring

Typische Anwendungen

  • General sensor system analysis

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
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
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]800 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen