IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADC3581 | Demoboard TSW1418EVM

Data capture evaluation module

Details

TopologieADC
IC-RevisionA

Beschreibung

The TSW1418EVM is an entry-level FMC interface data capture card used to evaluate performances of high-speed analog-to-digital converters (ADCs). The TSW1418EVM is used to demonstrate data sheet performance specifications by capturing the sampled data over a low-voltage differential signaling (LVDS) or complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) interface when using a high-quality, low-jitter clock and a high-quality input frequency. Using Xilinx® based firmware, the TSW1418EVM is dynamically configurable to support LVDS speeds up to 950Mbps and up to 18 data outputs. With the accompanying High-Speed Data Converter Pro Graphic User Interface (HSDC Pro GUI), the TSW1418EVM is a complete system that captures and evaluates data samples from ADC EVMs.

Eigenschaften

Quickly evaluate high-speed LVDS data converter performance using High-speed data converter pro software (DATACONVERTERPRO-SW)400-pin Samtec™ SEARAY™ connector directly connects to LVDS ADC EVMs21 LVDS pairs, 5 clock pairsOnboard USB interface also provides board powerXilinx Artix-7 FPGA

Typische Anwendungen

  • Spectrum Analyzer
  • High-Speed Data Acquisition
  • Industrial Monitoring
  • Radar

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, Mini USB 2.0, Type AB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType AB 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen