IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STM32MP257F | Demoboard STM32MP257F-DK

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STM32MP257F-DK Discovery kit is designed as a complete demonstration and development platform for the STMicroelectronics STM32MP257FAK3 based on the Arm® Cortex® A35 and M33.The product leverages the capabilities of STM32MP2 series microprocessors to allow users to develop applications using STM32 MPU OpenSTLinux Distribution software for the main processor (Arm® dual core Cortex®‑A35) and STM32CubeMP2 software for the coprocessor (Arm® Cortex®‑M33).The product includes an ST-LINK embedded debug tool, LEDs, push-buttons, 1 Gbit/s Ethernet, one USB3 USB Type-C® PD, two stacked USB 2.0 HS Type-A, one LCD LVDS display connector, one HDMI connector, one camera connector, microSD™ card, Wi‑Fi® 802.11b/g/n, Bluetooth® Low Energy v4.1, and eMMC. To expand the functionality of STM32MP257F-DK, one GPIO expansion connector is also available for Raspberry Pi® shields.

Eigenschaften

STM32MP257FAK3 microprocessor based on the Arm® dual‑core Cortex®‑A35 at 1.5 GHz and Cortex®‑M33 at 400 MHz in a VFBGA424 packageSTMicroelectronics power management STPMIC2532‑Gbit LPDDR4 DRAM64-Gbit eMMC v5.11‑Gbit/s Ethernet (RGMII)Two USB 2.0 high speedUSB 3.0 SuperSpeed PD (DRP/DRD)Wi‑Fi® 802.11b/g/nBluetooth® Low Energy v4.1Four user LEDsTwo user, one tamper, and one reset push-buttonsWake-up buttonFour boot pin switchesBoard connectors:Ethernet RJ45Two stacked USB 2.0 HS Type-AUSB 3.0 USB Type-C® PDmicroSD™ card holderDual-lane MIPI CSI-2® camera module expansion connectorHDMI®LVDSGPIO expansion connectorVBAT for power backupOn-board STLINK-V3EC:Debugger with USB re-enumeration capability: Virtual COM port and debug portBoard power source through USB Type-C® (recommended to connect to 5 V/3 A USB host port)Mainlined open-source Linux® STM32 MPU OpenSTLinux Distribution and STM32CubeMP2 software with examplesLinux® Yocto Project®, Buildroot, and STM32CubeIDE as development environments

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Emittierte Farbe
λPeak S typ.(nm)
λPeak V typ.(nm)
λDom S typ.(nm)
λDom V typ.(nm)
IV S typ.(mcd)
IV V typ.(mcd)
VF S typ.(V)
VF V typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer30000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SBTW SMT Bi-color TOP LED Waterclear, Superrot & Hellgrün, 645 nm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeSuperrot & Hellgrün 
Spitzen-Wellenlänge (Superrot) [typ.]645 nm
Spitzen-Wellenlänge (Hellgrün) [typ.]572 nm
dominante Wellenlänge (Super Red) [typ.]630 nm
dominante Wellenlänge (Bright Green) [typ.]570 nm
Lichtstärke (Super Red) [typ.]60 mcd
Lichtstärke (Bright Green) [typ.]40 mcd
Durchlassspannung (Super Red) [typ.]2 V
Durchlassspannung (Hellgrün) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen