IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STM32C562RET6 | Demoboard NUCLEO-C542RC

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STM32 Nucleo-64 board provides an affordable and flexible way for users to try out new concepts and build prototypes by choosing from the various combinations of performance and power consumption features provided by the STM32 microcontroller. For the compatible boards, the internal or external SMPS significantly reduces power consumption in Run mode.The ARDUINO® Uno V3 connectivity support and the ST morpho headers allow the easy expansion of the functionality of the STM32 Nucleo open development platform with a wide choice of specialized shields.The STM32 Nucleo-64 board does not require any separate probe as it integrates the ST-LINK debugger/programmer.The STM32 Nucleo-64 board comes with the STM32 comprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU Package.

Eigenschaften

Common featuresSTM32 microcontroller in an LQFP64 or LQFP48 package1 user LED shared with ARDUINO®1 user and 1 reset push-buttons32.768 kHz crystal oscillatorBoard connectors:ARDUINO® Uno V3 expansion connectorST morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/OsFlexible power-supply options: ST-LINK USB VBUS or external sourcesComprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU PackageSupport of a wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR Embedded Workbench®, MDK-ARM, and STM32CubeIDEFeatures specific to some of the boards (refer to the ordering information section of the data brief for details)Second user LEDBoot push-buttonExternal or internal SMPS to generate Vcore logic supply24 MHz or 48 MHz HSEUser USB Device full speed, or USB SNK/UFP full speedCryptographyCAN FD transceiverBoard connectors:External SMPS experimentation dedicated connectorUSB Type-C®, Micro-B, or Mini-B connector for the ST-LINKUSB Type-C® user connectorMIPI® debug connectorCAN FD headerOn-board ST-LINK (ST-LINK/V2-1, STLINK-V3E, STLINK-V2EC, or STLINK-V3EC) debugger/programmer with USB re-enumeration capability: mass storage, Virtual COM port, and debug port

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Emittierte Farbe
λPeak S typ.(nm)
λPeak V typ.(nm)
λDom S typ.(nm)
λDom V typ.(nm)
IV S typ.(mcd)
IV V typ.(mcd)
VF S typ.(V)
VF V typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 382 - 2.50 mm Horizontal PCB Header, 3, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal plug entry 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SBTW SMT Bi-color TOP LED Waterclear, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Emittierte FarbeSuperrot & Hellgrün 
Spitzen-Wellenlänge (Superrot) [typ.]645 nm
Spitzen-Wellenlänge (Hellgrün) [typ.]572 nm
dominante Wellenlänge (Super Red) [typ.]630 nm
dominante Wellenlänge (Bright Green) [typ.]570 nm
Lichtstärke (Super Red) [typ.]60 mcd
Lichtstärke (Bright Green) [typ.]40 mcd
Durchlassspannung (Super Red) [typ.]2 V
Durchlassspannung (Hellgrün) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–Verfügbarkeit prüfen