IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STISO | Demoboard EVALSTISO62XV1

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVALSTISO62XV1 allows a complete evaluation of the dual channel digital isolators of the STISO family.Based on ST’s thick oxide galvanic isolation technology, the STISO digital isolators feature high speed communication and reduced high speed distortion.

Eigenschaften

Dual channel digital isolatorSupply voltage up to 5 VSO8 and SO8 wide package6k V galvanic isolation technologyDetails about isolation parameters are available in the specific part number’s datasheet

Typische Anwendungen

  • Connectivity and Factory Automation

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Klasse
Schutzart
Montageart
Mittelkontakt
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
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge7.05 mm
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-SMA Leiterplattenstecker THT/THR/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
KlasseIndustriell 
SchutzartNone 
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 1.27 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
–
–
Arbeitsspannung335 V (AC)
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen