IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STGAP2GSNCTR | Demoboard STEVAL-DPSTPFC2

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
IC-Revision2.0

Beschreibung

The STEVAL-DPSTPFC2 kit is a 1 kW power factor correction (PFC) converter based on bridgeless totem-pole topology, operating in continuous conduction mode (CCM) and designed to address high efficiency and power density.The solution is based on gallium nitride (GaN) technology SGT080R70ILB, and the advantage of negligible reverse recovery losses makes it ideal in this kind of applications where CCM mode is required.The low frequency leg in this topology is realized using Si MOSFET ST8L65N044M9 instead of using diodes, reducing conduction losses.The STEVAL-DPSTPFC2 kit regulates a constant output bus voltage both at 115 and 230 Vrms, reaching a peak efficiency of nearly 99%.The control algorithm is implemented using the vertically pluggable control board, STEVAL-DPS334C1.The gate drivers used, STGAP2GSN and STGAP2D ensure reliable driving for the GaN and Si MOSFET respectively also providing galvanic isolation.

Eigenschaften

Nearly 99% peak efficiencyInput voltage range: 90 to 264 VacLine frequency range: 47 to 63 HzMaximum output power: 1 kW at 230 Vac, 500 W at 115 VacNominal output voltage: 400 VdcPower factor: > 0.98 at 230 Vac, > 0.99 at 115 Vac, full loadTotal harmonic distortion (THDi): < 4% at 115 Vac, < 5% at 230 Vac, full loadSwitching frequency: 70 kHzPower stage based on SGT080R70ILB PowerGaN and ST8L65N044M9 MDmesh M9 Power MOSFETControl system based on 2p2z regulators

Typische Anwendungen

  • Power supplies and converters - AC-DC converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Brennbarkeitsklasse
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Montageart
Mittelkontakt
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
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge10.16 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Pins8 
TypAbgewinkelt 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung630 V (DC)
Bauform1812 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, –, –
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
Länge10 mm
–
–
–
VerpackungLose 
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0 
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MMCX Leiterplattenstecker THT/SMT, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel mit Film 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
MittelkontaktØ 0.7 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Arbeitsspannung170 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
–
–
–
Widerstand330 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
–
–
–
Widerstand3.3 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen