IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STACF01 | Demoboard EVLSTACF01-65WU

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 120 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLSTACF01-65WU is a 65 W Active Clamp Flyback (ACF) converter designed to evaluate the STACF01, ACF controller. The board can receive a universal AC input voltage and provides a selectable output voltage based on the USB PD specifications, from 5 V to 20 V.At the primary side, the STACF01 is paired with the MasterGaN1L, a 600 V half-bridge enhancement mode GaN HEMT with high-voltage drivers.The STACF01 integrates a buck boost that allows to achieve low standby power consumption with a single transformer’s auxiliary winding.A synchronous rectification based on the SRK1004 is employed at the secondary side to enhance the efficiency.The STACF01 integrates an 800 V rated high-voltage startup, and offers a full set of protections and features, such as AC-brownout, X-CAP discharge, overload and short-circuit protection, output overvoltage protection.

Eigenschaften

Universal AC input voltage: 90~264 VAC, 47~63 HzMaximum output power: 65 WSelectable output voltage: 5-9-12-15-20 VDCPeak efficiency: 93.7% full load @230 VACStandby power consumption:46 mW@115 VAC62 mW@230 VACKey products: STACF01, MasterGaN1L, SRK1004

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS
  • AC-DC adapters for smartphones, laptops, and other handheld devices

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQFS SMT-Speicherdrossel, 1.1 A, 45 MHz

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom1.1 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MontageartSMT 
Induktivität10 µH
Nennstrom1.61 A
Gleichstromwiderstand133 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
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
Induktivität37 µH
Nennstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand120 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen