IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STA8100GA | Demoboard EVB-T5DR

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVB-T5DR board is a complete standalone evaluation platform for Teseo-V STA8100GA GNSS MultiBand and Multiconstellation receiver dead reckoning IC solution. The EVB-T5DR is designed for the best STA8100GA performance. Boot and reset buttons allow an easy programming procedure.The 14-pin connector allows access to the ODO/CAN signals to simplify car-connection.Teseo-V embeds the high performance ARMTM Cortex-M7 microprocessor with RF front-end able to support different bands (L1 and L5), UART communication interfaces.Performance and configuration can be analysed using the STMicroelectronics Teseo Suite PC Tool available on www.st.com.

Eigenschaften

ST Teseo-V STA8100GA dead reckoning GNSS platformMulticonstellation and MultiBand GNSS receiver; GPS, Galileo Glonass, BeiDou, QZSS supportedUSB power supplyButton:ON/OFF buttonReset buttonBoot buttonNMEA over UART by USBPPS outputLeds:PPSPowerAntennaODO/CAN connectorSTMicroelectronics ASM330LHH MEMS

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.82 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Nennstrom0.82 A
Sättigungsstrom0.65 A
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, 1 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1 A
–
–
MontageartSMT 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins5 
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen