IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics ST87M01 | Demoboard EVKITST87M01-1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EVKITST87M01-1 is an evaluation board for the ST87M01 NB-IoT module. It is designed as an X-NUCLEO Shield form factor with an Arduino® compatible connector.Besides, two HOST connections to ST87M01 are possible: a PC or associate board.

Eigenschaften

KIT compositionEVKITST87M01-1 boardMicro-B USB cableLTE antennaGNSS antennaBoard connectorsUSB connectorSMA RF antenna connectorSMA GNSS antenna connectorExternal power supply connectorArduino connectorsHST (Trace) connectorNano SIM card holderJTAG CM43 power supply connection optionsUSB connectorExternal connectorArduino connectorInterfacesUART for AT commands2 x ADCGPIOsLEDs3 module activity LEDs2 UART activity LEDsButton1 reset push-button

Typische Anwendungen

  • NB-IoT sensor monitoring and GNSS connection

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Klasse
Schutzart
Leiterplattendicke(mm)
Mittelkontakt
Betriebstemperatur
Pins
Montageart
L(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
–
–
VerpackungTape and Reel 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
–
–
VerpackungTape and Reel 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Nennstrom550 mA
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz140 Ω
Maximale Impedanz430 Ω
Maximale Impedanz550 MHz 
Nennstrom 21250 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
SchutzartNone 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Nennstrom50 mA
–
VerpackungTape and Reel 
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins1 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Länge5.08 mm
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins3 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins4 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-SMA Leiterplatten-Endmontage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
KlasseIndustriell 
SchutzartNone 
Leiterplattendicke1.6 mm
MittelkontaktØ 0.51 WIDE x 0.25 THK 
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
–
MontageartEnd Launch 
–
–
Arbeitsspannung335 V (AC)
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen