IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics ST25R300 | Demoboard STEVAL-25R300KA

High-end NFC reader for NFC charging, payment and consumer applications

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

The STEVAL-25R300KA kit allows the user to evaluate the features and capabilities of the ST25R devices, which are a series of high-performance HF readers.The kit comes with application notes, software applications, drivers, bill of materials (BOM), board schematics, Gerber files, and firmware binaries.The STEVAL-25R300KA consists of two boards: STEVAL-M25B1 and STEVAL-D25R300A.The STEVAL-M25B1 is a microprocessor motherboard, which embeds a 32-bit Arm Cortex™-M4 CPU with an FPU high-performance microcontroller.This board is powered through the USB. It is based on an STM32L476 microcontroller and includes: an ST-LINK embedded debug tool interface, a 2.4” TFT LCD, LEDs, push buttons (reset and user), a mini USB debug connector, a user-dedicated USB Type-C® connector for USB 2.0, features for ST NFC tag boards not used with the ST25R HF reader series.The STEVAL-D25R300A is a daughter board, which embeds the ST25R300 highly integrated HF reader/NFC initiator/NFC target IC with an antenna etched on the PCB and the related tuning circuit.

Eigenschaften

  • NFC Forum NFC-A, NFC-B, NFC-F, and NFC-V poller
  • NFC Forum NFC-A, NFC-F listener
  • Support for all five NFC Forum tag types in reader mode
  • NFC Forum type 3 Tag (NFC-F) host card emulation
  • NFC Forum type 4A Tag (NFC-A) host card emulation
  • Integrated inductive sensing system for low-power detection of tag presence using I and Q measurement
  • Dynamic power output (DPO) controls the field strength to stay within given limits (software feature)
  • User selectable and automatic gain control
  • Serial peripheral interface (SPI) up to 10 Mb/s

Typische Anwendungen

  • Point of sales and retail logistics
  • Connectivity

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
f
Tol. f
Cload(pF)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Q
DF(%)
Montageart
VPE
R
Tol. R
PRated(mW)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Interface typ
Gender
Pins
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Farbe
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Wicklungstyp
L(µH)
Z(Ω)
IR(mA)
VR(V)
VT(V (DC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz450 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
Nennstrom1500 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Höhe0.9 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz3000 Ω
Maximale Impedanz180 MHz 
Nennstrom 2900 mA
Gleichstromwiderstand0.5 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–
–
–
Nennstrom200 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit2000 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins4 
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.111 µH
–
Nennstrom370 mA
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (DC)
AnwendungUSB 2.0 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Güte600 
–
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor3.5 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor5 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor3.5 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor3.5 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor2.5 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor10 %
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor10 %
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand0.2 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.15 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor5 %
–
Verpackungseinheit3000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.44 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderJumper 
Pins1 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
FarbeSchwarz 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor10 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSRF High Frequency, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 pF
Kapazität±0.1pF 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Güte494 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Uhrenquarze, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformCFPX-217 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.5 mm
Höhe0.9 mm
–
–
Frequenz32.768 kHz
Frequenz±20ppm 
Belastungskapazität12.5 pF
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungReal Time Clock 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
Höhe1.4 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Betätigungskraft450 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeLachsrosa 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
Verpackungseinheit9500 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom50 mA
Nennspannung12 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustfaktor20 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSRF High Frequency, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität6.8 pF
Kapazität±0.1pF 
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Güte536 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-UMRF SMT-Leiterplattenbuchse mit 3 Pads, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +90 °C
Isolationswiderstand500 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit1300 
–
–
–
–
–
–
–
GenderJack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz50 Ω
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit800 
–
–
–
–
–
–
Interface typType C 
GenderBuchse 
Pins16 
Leiterplattendicke0.8 mm
Arbeitsspannung48 V (AC)
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
Nennstrom5000 mA
–
–
AnwendungUSB 2.0 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Verpackungseinheit10000 
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung62.5 mW
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1000 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand1 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand100 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand680 Ω
Widerstand±5% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand1 MΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand220 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand47 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand36 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand100 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand10 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand330 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand1.5 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand4.7 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand2.7 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Widerstand2.2 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen