IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics ST25R100 | Demoboard X-NUCLEO-NFC09A1

Details

TopologieRF signals / communications
IC-Revision2.0

Beschreibung

The X-NUCLEO-NFC09A1 NFC card reader expansion board is based on the ST25R100 device.The expansion board is configured to support ISO14443A/B, ISO15693.The ST25R100 manages frame coding and decoding in reader mode for standard applications, such as NFC, proximity, and vicinity HF RFID standards. It supports ISO/IEC 14443 type A/B and ISO/IEC 15693 RF communication protocols as well as the detection, reading and writing of NFC Forum type 1, 2, 4, and 5 tags.It embeds a low power wake-up system capable of detecting an approaching tag. It also features a low power RC oscillator and wake-up timer to wake up the device automatically after a selected time period and check for a tag presence.

Eigenschaften

On-board NFC card reader IC: ST25R10047 mm x 34 mm, four turns, 13.56 MHz inductive antenna etched on PCB and associated tuning circuitSix general-purpose LEDsISO 14443A and ISO14443BISO 15693Possibility of driving two antennas in single-ended configurationEquipped with Arduino UNO R3 connectorFree comprehensive development firmware library compatible with STM32Cube and samples for ST25R100Scalable solution for multiple board cascadeFCC certifiedRoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

  • Connectivity

Weiterführende Informationen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
L(nH)
Tol. L
Testbedingung L
Qmin.
Q
RDC max.(Ω)
IR 1(mA)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, 110 Ω, 195 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz110 Ω
Maximale Impedanz195 Ω
Maximale Impedanz745 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz188 Ω
TypBreitband 
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RFI Ferrit-SMT-Induktivität, 140 Ω, 1255 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz140 Ω
Maximale Impedanz1255 Ω
Maximale Impedanz1540 MHz 
Nennstrom 2790 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
–
–
Induktivität270 nH
Induktivität±5% 
Induktivität7.9 MHz 
Güte13 
Güte13 
Gleichstromwiderstand0.165 Ω
Nennstrom 1480 mA
Eigenresonanzfrequenz1540 MHz
–Verfügbarkeit prüfen