IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics L6462A | Demoboard EVL6462A-250W-M

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Schaltfrequenz0 kHz
Ausgang 1400 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EVL6462A-250W-M demonstration board, based on the new L6462A transition mode power factor controller, implements a 250 W wide-range input PFC pre-regulator. Thanks to the L6462A small package (SOT23-6L) and to its embedded IPs, this design offers a minimal component count, a simple and easy design, high efficiency, and very low input current distortion (THD) under all operating conditions.

Eigenschaften

Universal input voltage range: 90 to 264 Vac with 47 Hz to63 Hz frequencyRegulated output voltage: 400 VdcMaximum output power: 250 WTotal Harmonic Distortion (THD): < 5% at full load and < 15% down to 20% loadPeak efficiency: 97.4%Mains harmonics: meets EN61000-3-2 Class-D and JEITA-MITI Class-DEMI: according to EN55022 Class-B

Typische Anwendungen

  • PFC pre-regulators for: LED-based lamps and luminaires
  • PFC pre-regulators for: AC-DC adapters and other EN61000-3-2 or JEITA-MITI compliant applications

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
RDC max.(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 470 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität470 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit150 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand21.28 GΩ
Raster22.5 mm
Länge26 mm
Breite7 mm
Höhe14.5 mm
VerpackungLose 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge25 mm
Breite11.5 mm
–
–
Induktivität100 µH
Nennstrom6 A
Gleichstromwiderstand0.035 Ω
–Verfügbarkeit prüfen