IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics A2F20M65W3 | Demoboard A2F20M65W3-FC

Testing platform for SiC based full bridge topology in ACEPACK 2 power module A2F20M65W3-FC

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung20-550 V
IC-Revision1

Beschreibung

The board is a testing platform for the SiC MOSFET based power module A2F20M65W3-FC. The module is a full bridge topology with embedded DC link capacitor and NTC thermistor for inside temperature measurement. The test platform provides a simple interface for easy evaluation and measurements on the module. Hence, it includes only the power stage, input and output blocking capacitors, space for gate drivers, and high current terminals for easy setup preparation. The drivers are in the form of submodules that are attached to the test platform and are oriented vertically to save space on the power stage. Input signals and supply voltage for drivers are connected using header pins directly on the driver modules. Using appropriate signals to control MOSFETs in the full bridge topology, this board allows testing of the switching performance of the module, for instance, using a double pulse test or performance evaluation under continuous operation conditions.

Eigenschaften

  • Fourpack topology
  • ACEPACK 2 power module
  • 23 mΩ of typical RDS(on) each switch
  • Insulation voltage 2.5 kVrms
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Integrated DC link capacitor
  • DBC Cu-Al2O3-Cu based
  • Press-fit contact pins

Typische Anwendungen

  • Solar inverters
  • DC-DC converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
ISAT(A)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
Gender
Typ
Montageart
Schnappverschluss
Polarisation
L(mm)
Verpackung
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
B(mm)
H(mm)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, 9 - 18, 15 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 9 - 18
Ausgangsspannung 115 V
Ausgangsspannung 2-4 V
Totale Ausgangsleistung3 W
Koppelkapazität7 pF
Induktivität18 µH
Sättigungsstrom1.6 A
Switching Frequency 350
Übersetzungsverhältnis2.25:3.5:1 
VersionFlyback 
IC-ReferenzLM5180 
–
–
MontageartSMT 
–
–
Länge11.3 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +130 °C
Breite10.95 mm
Höhe11.94 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MM MiniModule, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-MM MiniModule
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderMännlich 
TypGerade 
MontageartSMT 
SchnappverschlussNein 
PolarisationNein 
Länge7.11 mm
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Pins3 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
–
Länge10.16 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHR 
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom85 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
Breite10 mm
Höhe3.5 mm
InnengewindeM4 
Gewindelänge3 mm
Pins8 
–Verfügbarkeit prüfen