IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32PG28 | Demoboard BRD2506A

EFM32PG28 Pro Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.71-3.8 V
IC-RevisionA03

Beschreibung

The PG28 Pro Kit is an ideal starting point for application development on the EFM32PG28 Microcontrollers. The board features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tool that can be used with external applications.

Eigenschaften

32-bit ARM® Cortex®-M33 core with 80MHz maximum operating frequency

  • Up to 1024 kB of flash and 256 kB of RAM
  • Robust peripheral set and up to 51 GPIO
  • Low energy operation
  • 26 uA/MHz (EM0)
  • 1.1 uA sleep (EM2)
  • 16-channel ADC with options for 12, 16, or20-bit resolution
  • Best-in-class security with Secure Vault™
  • AI/ML Hardware Accelerator

Typische Anwendungen

  • EFM32PG28 Pro Kit that features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller.

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen