IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32PG26 | Demoboard BRD2505A

EFM32PG26 Pro Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.71-3.8 V
IC-RevisionA02

Beschreibung

The PG28 Pro Kit is an ideal starting point for application development on the EFM32PG28 Microcontrollers. The board features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tool that can be used with external applications.

Eigenschaften

ARM Cortex-M4 at 72 MHz

  • Ultra low energy operation
  • 76 µA/MHz in Energy Mode 0 (EM0)
  • 1.8 μA EM2 Deep Sleep current (RTCCrunning with state and RAM retention)
  • Octal/Quad-SPI memory interface w/ XIP
  • SD/MMC/SDIO Host Controller
  • PDM Microphone/Sensor Interface
  • Dual CAN 2.0 Bus Controller
  • Crystal-free low-energy USB
  • Hardware cryptographic engine supportsAES, ECC, SHA, and TRNG
  • Robust capacitive touch sense
  • Footprint compatible with select EFM32packages
  • 5 V tolerant I/O

Typische Anwendungen

  • EFM32PG26 Pro Kit that features sensors and peripherals. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tools

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1050 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen