IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32GG12 | Demoboard BRD2506A

EFM32GG S1 GG11 and GG12 32-bit Microcontrollers

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-3.8 V
IC-RevisionA03

Beschreibung

The EFM32GG12B430F512GM64 is an ARM Cortex-M4 based microcontroller (MCU) with speeds up to 72 MHz. Built on top of a low-power platform that includes innovative low energy techniques, fast wake-up times, and energy saving modes, the EFM32GG12B430F512GM64 is ideal for energy sensitive applications. In addition, this device includes 512 kB Flash, 192 kB RAM, 53 Dig I/O Pins, 4 x 16-bit timers, and multiple communication interfaces.

Eigenschaften

  • ARM Cortex-M4 at 72 MHz
  • Ultra low energy operation
  • 76 µA/MHz in Energy Mode 0 (EM0)
  • 1.8 μA EM2 Deep Sleep current (RTCC running with state and RAM retention)
  • Octal/Quad-SPI memory interface w/ XIP
  • SD/MMC/SDIO Host Controller
  • PDM Microphone/Sensor Interface
  • Dual CAN 2.0 Bus Controller
  • Crystal-free low-energy USB
  • Hardware cryptographic engine supports AES, ECC, SHA, and TRNG
  • Robust capacitive touch sense
  • Footprint compatible with select EFM32 packages
  • 5 V tolerant I/O

Typische Anwendungen

  • EFM32PG28 Pro Kit that features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG28 Microcontroller.

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1050 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen