IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32GG12 | Demoboard BRD2505A

EFM32PG26 Pro Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-3.8 V
IC-RevisionA02

Beschreibung

EFM32GG12 includes a powerful 32-bit ARM® Cortex®-M4 and provides robust security via a unique cryptographic hardware engine supporting AES, ECC, SHA, and True Random Number Generator (TRNG). New features include an SD/MMC/SDIO controller, Octal/Quad-SPI memory controller, CAN bus controller, PDM interface, highly robust capacitive sensing, enhanced alpha blending graphics engine, and LESENSE/PCNT enhancements for smart energy meters. These features, combined with ultra-low current active mode and short wake-up time from energy-saving modes, make EFM32GG12 microcontrollers well suited for any battery-powered application, as well as other systems requiring high performance and low-energy consumption.

Eigenschaften

  • ARM Cortex-M4 at 72 MHz
  • Ultra low energy operation
  • 76 µA/MHz in Energy Mode 0 (EM0)
  • 1.8 μA EM2 Deep Sleep current (RTCC running with state and RAM retention)
  • Octal/Quad-SPI memory interface w/ XIP
  • SD/MMC/SDIO Host Controller
  • PDM Microphone/Sensor Interface
  • Dual CAN 2.0 Bus Controller
  • Crystal-free low-energy USB
  • Hardware cryptographic engine supports AES, ECC, SHA, and TRNG
  • Robust capacitive touch sense
  • Footprint compatible with select EFM32 packages
  • 5 V tolerant I/O

Typische Anwendungen

  • EFM32PG26 Pro Kit that features sensors and peripherals. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tools

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen